Publicar produtos
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT

    TELESCOPIC DOOR SLT

    Traduzido por Google,

    A automação telescópica SLT está disponível como redundante AVANÇADA ou DE EMERGÊNCIA e é a solução perfeita em caso de restrições de espaço.
    A solução patenteada FACE inclui um trilho suspenso com suportes modulares que permite acesso completo às folhas internas para instalação e manutenção.
    A sincronização e o ajuste das folhas lentas e rápidas são extremamente fáceis: basta colocar as duas folhas na posição totalmente aberta e depois apertar os dois parafusos colocados na polia externa.
    O motor sem escovas de acionamento direto e o sistema de alimentação com tecnologia de modo comutado garantem o máximo nível de eficiência energética.

    FÁCIL DE INSTALAR
    A automação SLT é fácil de instalar e manter graças ao seu sistema patenteado de trilhos suspensos e ao sistema de polia dupla sincronizada.

    ADEQUADO PARA ROTAS DE FUGA
    O SLT pode ser instalado em rotas de fuga em sua versão redundante de emergência.

    INSTALAÇÕES COM ESPAÇO LIMITO
    A automação telescópica FACE é a solução perfeita para obter uma passagem ampla, mesmo com restrições de espaço.

    Especificação
    • Versions: Advanced / Emergency Dimensions (mm): 125 x 216 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (kg): 100 (2 leaves) / 70 (4 leaves) Max speed (m/s): 0.8 (2 leaves) / 1.6 (4 leaves) Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLT
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de produtosTelescopic Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros