Publicar produtos
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
    Fagerhult

    Dress Up Track

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Dress Up Track é uma luminária linear com design clássico de lâmpada fluorescente para instalação em trilhos de iluminação. Permite projetar linhas luminosas nos tetos. Com o seu difusor opala arredondado, a luz suave também é projetada contra o teto.

    Moldura em lacado estruturado branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Características principais:
    Lúmen: 2800lm, 3200lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Ampla inundação
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: On/off, driver e-Sense Stage na pista

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 99, 49, 1210 | 99, 49, 1218
      Weight: 2.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Opal diffuser for even light distribution.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDress_Up_Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto