Publicar produtos
Aqua
Aqua
Aqua
    Fagerhult

    Aqua

    Traduzido por Google,

    Aqua é uma luminária de parede com design atemporal, ideal para áreas de higiene, vestiários e corredores. Pode ser instalada na horizontal ou na vertical e oferece uma luz ambiente suave, perfeita para iluminar espelhos. Tomada disponível como opcional.

    Corpo da luminária em policarbonato branco (PC). Difusor em acrílico opalino (PMMA). Tampa com fechamento automático no módulo de saída.

    Cores padrão: Branco

    Controle de luz disponível: Ligar/Desligar, DALI/Pulso de fase, e-Sense BrightSwitch ligar/desligar

    Especificação
    • Installation
      Luminaire for wall installation. Can be mounted horizontally or vertically. Luminaire with outlet socket, only for horizontal installation. If used, an outlet module can be placed on either the right or left. The diffuser is installed and removed without tools. For detailed information, see the installation instructions.

      ConnectionFor permanent connection; integrated driver in the luminaire. Surface-mounted mains cable possible. Snap-in terminal block 3x2.5 mm². The luminaire with outlet socket has a 4-way terminal block with the possibility of constant voltage to the outlet socket.

      Optics
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAqua
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede