Publicar produtos
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
    Fagerhult

    Dwide corner

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de canto com distribuição direta de luz.

    Corpo da luminária em metal com extremidades em metal fundido, acabamento branco (RAL 9016).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2000lm, 2900lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase, Resposta orgânica, e-Sense Flex

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
      Weight: 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDwide_Corner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto