Publicar produtos
Kaptur
Kaptur
Kaptur
    Fagerhult

    Kaptur

    Traduzido por Google,

    A Kaptur é uma luminária robusta e fechada com alto grau de proteção (IP67) e baixa necessidade de manutenção. É especialmente indicada para ambientes expostos a temperaturas extremas, como estacionamentos, bueiros ou armazéns.

    Corpo da luminária em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV). Placa de montagem em chapa de aço esmaltada branca.
    Difusor opalino em acrílico (PMMA, IK03) ou policarbonato (PC, IK08) com suporte para cúpula em aço inoxidável.
    O difusor possui ranhuras longitudinais internas.
    A luminária está disponível em comprimentos de 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Principais características:
    Lúmen: 2530-10525lm
    Temperatura de cor: 4000K, 3000K
    CRI: 80
    Controle de luz disponível: Ligado/Desligado, Resposta Orgânica por Micro-ondas, DALI/Pulso de Fase, Detecção e-Sense, Flexibilidade e-Sense

    Especificação
    • Two cable entries fitted with blanking grommets Ø22 mm – one in each end cap. Snap-in terminal block 5x2.5 mm²; through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      The luminaire is surface-mounted on the ceiling/wall, or alternatively on a cable with the supplied bracket. Bracket ordered separately, see Accessories.
      For detailed information, see the installation instructions.

      Direct wide beam.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakaptur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto