Publicar produtos
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
    Fagerhult

    Wrapped Corner

    Traduzido por Google,

    Wrapped Corner é uma luminária de canto inovadora com foco claro em sustentabilidade: o corpo é feito de papelão reciclado e chapas de impressão de alumínio reciclado. A luminária proporciona uma luz agradável e bem difusa em corredores e escadas.

    Corpo da luminária em placa sólida, feita de papelão rígido reciclado pós-consumo. Placa de montagem feita de chapa de impressão reutilizada em alumínio fino. Tampas de extremidade em polipropileno (PP), feitas com material 100% reciclado pós-consumo.

    Cores padrão: Branco

    Controle de luz disponível: Resposta orgânica, Resposta orgânica por micro-ondas, DALI/Pulso de fase

    Especificação
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x1.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm² and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for installation at the junction between ceiling and wall. Can be mounted to the wall or ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Clear prismatic cover in extruded acrylic (PMMA) with opal diffuser.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWrapped-Corner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted