Publicar produtos
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
    Fagerhult

    Wrapped Surface

    Traduzido por Google,

    Wrapped Ceiling é uma luminária de teto inovadora com foco claro em sustentabilidade: seu corpo é feito de papelão reciclado e chapas de impressão de alumínio reciclado. A luminária oferece fiação embutida e é adequada para a maioria dos ambientes de escritório e escolares.

    Corpo da luminária em placa sólida, feita de papelão rígido reciclado pós-consumo. Placa de montagem feita de chapa de impressão reutilizada em alumínio fino. Tampas de extremidade em polipropileno (PP), feitas com material 100% reciclado pós-consumo.

    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Resposta orgânica, DALI/Pulso de fase

    Especificação
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x2.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm²and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation, single. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWrapped-Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto