Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    CONSTRUÇÃO DE JANELAS

    - O Windows está disponível nas seguintes versões:

    • madeira na cor natural (pintada com verniz ecológico, incolor, à base de água),
    • madeira, branco (pintado com verniz ecológico à base de água),
    • madeira, branca (pintada com verniz poliuretano),
    • em versão alumínio-plástico na cor branca.

    - O sistema topSafe, que garante maior segurança operacional e antirroubo.

    - As janelas também contam com a tecnologia thermoPro, que aumenta a eficiência energética e aumenta sua durabilidade.


    DESIGN MODERNO

    - Cabo ergonômico e de design.

    - Formato moderno do revestimento.

    - Cor moderna - antracite RAL 7016 como padrão.

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V60P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_v6_u30_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings