Publicar produtos
FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°

FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°

Traduzido por Google,
Versão GRANDE do FUGA, uma família de projetores de formato tubular. Eles podem ser ajustados em seu eixo vertical 350° e em seu eixo horizontal 90°. Todos os componentes são alojados dentro do invólucro do projetor, obtendo um design aerodinâmico. Os projetores distribuem a luz onde ela é mais necessária graças à possibilidade de orientá-los para destacar elementos ou distribuir a luz uniformemente. Com uma temperatura de cor de 2700K, este projetor permite que você crie atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. A versão 24° é ideal como luz de destaque em vitrines ou vitrines, em restaurantes e hotéis.
Especificação
  • Reference: 011300101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776155350

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0112

    IP: 20

    Power max.(W): 23W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1350lm

    Voltage: 100V-277V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 24

    Total height: 245

    Length: 95

    Depth: 95

    Related accessory: 01991301

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 356

    Individual box width (MM): 120

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005126

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,70

Especificações técnicas
  • Ref.ª única011300101_-_FUGA-LARGE-White-projector-LED-18W-2700K-24
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)170
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto