Publicar produtos
FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K  60°  Casambi

FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi

Traduzido por Google,
A família de projetores de trilho FOST TRACK foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilita modificar o facho ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até mesmo espaços domésticos. Este projetor de trilho preto possui diâmetro de Ø70, temperatura de cor de 4000K, CRI97, ângulo de 60°, potência de 43W e seu sistema de controle Casambi.
Especificação
  • Reference: 0118X4062W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776338142

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 36°

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,26

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0118X4062W_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-CRI97-4000K--60deg--Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted