Publicar produtos
FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90

Traduzido por Google,
FOST PULLDOWN é uma luminária embutida projetada para atuar como downlight e conversível em um projetor muito funcional graças ao seu sistema de extração de bloco óptico que permite atender às expectativas de iluminação de destaque. Esse recurso dá à FOST PULLDOWN flexibilidade perfeita para espaços multifuncionais que exigem adaptação ou modificação de um ponto fixo. Este projetor pulldown branco tem uma temperatura de cor de 4000K, CRI90, um ângulo de 20° e uma potência de 15W. Essas qualidades o tornam uma solução ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e espaços domésticos.
Especificação
  • Reference: 012294021C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776254367

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted