Publicar produtos
FOST RECESSED black projector  15W CRI90 3000K 20°  Casambi

FOST RECESSED black projector 15W CRI90 3000K 20° Casambi

Traduzido por Google,
A família FOST foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilita modificar o facho ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até espaços domésticos. Esta luz embutida preta tem temperatura de cor de 3000K, CRI90, ângulo de 20° e potência de 15W. Possui o sistema de controle Casambi.
Especificação
  • Fixing: Ceiling

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012593022W_-_FOST-RECESSED-black-projector--15W-CRI90-3000K-20deg--Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted