Publicar produtos
END CAP without power black

END CAP without power black

Traduzido por Google,
Fechando HEAD sem energia preta
Especificação
  • Reference: 01991102

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8019163907349

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1121

    IP: 20

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 30

    Individual box width (MM): 27

    Length individual box (MM): 30

    Volume Box Ind. Trawl: 2.4E-5

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 400

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única01991102_-_END-CAP-without-power-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação