Publicar produtos
TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

Traduzido por Google,
O design do projetor de trilho TARGET alcança a expressão mínima de volume visual, dando amplitude ao local e dando destaque à arquitetura e aos elementos a serem iluminados. Este projetor de trilho TARGET preto tem uma potência de 13 W e um ângulo de 15°. Ideal para iluminação de moda. Uma opção ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes e varejo.
Especificação
  • Reference: 0214FS12-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0114

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted