Publicar produtos
TARGET White track projector 13W 35° FASHION casambi

TARGET White track projector 13W 35° FASHION casambi

Traduzido por Google,
O design do projetor de trilho TARGET alcança a expressão mínima de volume visual, dando amplitude ao local e dando destaque à arquitetura e aos elementos a serem iluminados. Este projetor de trilho TARGET branco tem uma potência de 13W, um ângulo de 35° e possui o sistema de controle casambi. Ideal para iluminação de moda. Uma opção ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes e varejo.
Especificação
  • Reference: 0214FS31W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776339965

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 857356

    Fixing: Wall

    Serie: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1384

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 15°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,67

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0214FS31W_-_TARGET-White-track-projector-13W-35deg-FASHION-casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)67
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted