Publicar produtos
KOBO white downlight 15W 3000K CRI90  90° IP65

KOBO white downlight 15W 3000K CRI90 90° IP65

Traduzido por Google,
KOBO é um downlight branco IP65 para iluminação geral, com temperatura de cor de 3000K, CRI90 e potência de 15W. Este downlight é ideal para iluminação de hospitais, clínicas, academias e até spas.
Especificação
  • Reference: 035593061-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535688

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única035593061-110_-_KOBO-white-downlight-15W-3000K-CRI90--90deg-IP65
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto