Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI

VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 1130 mm, temperatura de cor de 3000K, potência de 51W e sistema de controle DALI e difusor prismático para maior controle do ofuscamento.
Especificação
  • Reference: 041005101DU-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776269453

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4161lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041005101DU-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51W-3000K-white-prismatico-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted