Publicar produtos
VIA EVO surface 570 25W 3000K white DALI

VIA EVO surface 570 25W 3000K white DALI

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 570 mm, com temperatura de cor de 3000K, potência de 25W e sistema de controle DALI.
Especificação
  • Reference: 041005701D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776532748

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 25W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2505lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110

    Total height: 68

    Length: 570

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041005701D-110_-_VIA-EVO-surface-570-25W-3000K-white-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted