Publicar produtos
VIA EVO surface 850 38W 4000K white prismatico

VIA EVO surface 850 38W 4000K white prismatico

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 850 mm, temperatura de cor de 4000K, potência de 38W e difusor prismático para maior controle do ofuscamento.
Especificação
  • Reference: 041006301U-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776533240

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 38W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3214lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90

    Total height: 68

    Length: 850

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041006301U-110_-_VIA-EVO-surface-850-38W-4000K-white-prismatico
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted