Publicar produtos
VIA L Surface TW OPAL white

VIA L Surface TW OPAL white

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz ou a construção de diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION L é uma luminária de superfície colorida, branca ajustável com uma temperatura de cor de 2700-6500K com CRI>90 e com um difusor opalino. Você pode usá-la para criar configurações L na superfície VIA EVOLUTION.
Especificação
  • Reference: 041009511

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776300750

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 891042

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602935

    IP: 20

    Power max.(W): 27W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 550mA CC

    Lumens max: 2160lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 34°

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041009511_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted