Publicar produtos
VIA EVO TRACK 1130 surface white 51W  3000K

VIA EVO TRACK 1130 surface white 51W 3000K

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK 51We é uma luminária de superfície branca com comprimento de 1130 mm e temperatura de cor de 3000K.
Especificação
  • Reference: 0410T5101-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776534377

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0411

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410T5101-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white-51W--3000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted