Publicar produtos
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI

    VIA EVO TRACK 570 surface white 25W 4000K DALI

    Traduzido por Google,
    Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK é uma luminária de superfície branca com comprimento de 570 mm e temperatura de cor de 4000K.
    Especificação
    • Reference: 0410T6601D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 25W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Lumens max: 2580lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 110°

      Total height: 68

      Length: 570

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)140
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted