Publicar produtos
DOMIO white surface Ø800 78W opal 4000K CRI80

DOMIO white surface Ø800 78W opal 4000K CRI80

Traduzido por Google,
DOMIO é uma família de luminárias circulares de linhas puras, ideais para iluminar grandes espaços como saguões, salas de conferência e restaurantes. Esta luminária de superfície DOMIO branca de Ø800 mm tem uma temperatura de cor de 4000K, uma potência de 78W CRI80 e um difusor opalino. DOMIO pode ser instalada como uma luminária de teto/parede ligeiramente separada da superfície de montagem, semi-embutida ou pendente graças ao seu acessório Ref.050000097 (não incluído).
Especificação
  • Reference: 041684011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284005

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 78W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 550mA CC

    Lumens max: 8419lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 800

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.149266

    Gross weight of box Ind. Trawl: 16

    Net weight consolidated item: 15,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041684011_-_DOMIO-white-surface-800-78W-opal-4000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1520
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes