Publicar produtos
DOMIO black surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO black surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80

Traduzido por Google,
DOMIO é uma família de luminárias circulares de linhas puras, ideais para iluminar grandes espaços como saguões, salas de conferência e restaurantes. Esta luminária de superfície DOMIO preta de Ø1000 mm tem uma temperatura de cor de 3000K, uma potência de 95W CRI80 e um difusor opalino. DOMIO pode ser instalada como uma luminária de teto/parede ligeiramente separada da superfície de montagem, semi-embutida ou pendente graças ao seu acessório Ref.050000098 (não incluído).
Especificação
  • Reference: 041783012

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284159

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 95W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 10489lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 1000

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.166168

    Gross weight of box Ind. Trawl: 21

    Net weight consolidated item: 20,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041783012_-_DOMIO-black-surface-1000-95W-opal-3000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2000
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes