Publicar produtos
DOMIO surface black Ø600 33W opal DALI

DOMIO surface black Ø600 33W opal DALI

Traduzido por Google,
DOMIO é uma família de luminárias circulares de linhas puras, ideais para iluminar grandes espaços como saguões, salas de conferência e restaurantes. Esta luminária de superfície DOMIO preta de Ø600 mm tem uma potência de 33 W e possui um sistema de controle DALI. DOMIO pode ser instalada como uma luminária de teto/parede ligeiramente separada da superfície de montagem, semi-encastrada ou pendente graças ao seu acessório Ref.050000098 (não incluído).
Especificação
  • Reference: 0419TW12D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284388

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0500

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 3528

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 600

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.1

    Net weight consolidated item: 10,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0419TW12D_-_DOMIO-surface-black-600-33W-opal-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1000
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes