Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K black prismatic casambi

VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K black prismatic casambi

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite criar linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária up&down preta com comprimento de 1130 mm, com temperatura de cor de 3000K com CRI80, potência de 51+21W, difusor prismático para maior controle do encandeamento e sistema de controle casambi.
Especificação
  • Reference: 042005102WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0411

    IP: 20

    Power max.(W): 51+21W

    Maximum driver info: 1400 + 600mA CC

    Lumens max: 4820lm + 2664lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    Opening degrees: 56°

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted