Publicar produtos
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    Traduzido por Google,
    PROOFLINE é uma luminária à prova d’água de 1200mm, com temperatura de cor de 3000K e CRI80. Uma das principais características é que é multipotência e com um switch você pode escolher entre 24/31/38 e 45W. Possui IP65, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Também possui sistema de controle DALI.
    Especificação
    • Reference: 042483093D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776355286

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0424

      Body material: PP + PC

      IP: 65

      Type: II

      IK: 10

      Power max (W): 45W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 142

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 6369

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 35°

      Total height: 80

      Length: 1800

      Depth: 70

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosSURFACE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)148
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted