Publicar produtos
TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56

TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56

Traduzido por Google,
TEKO é uma luminária de superfície branca com aparência contemporânea e LED integrado, projetada para projetos de restauração de iluminação ou empresas em geral. Driver não incluído, mas necessário. A versão 56° é ideal para iluminação em restaurantes e hotéis, mas também em salas de exposição ou museus. Com uma temperatura de cor de 3000K, esta luminária de montagem em superfície permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras.
Especificação
  • Reference: 050400401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174368

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 1600Lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 56

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

Especificações técnicas
  • Ref.ª única050400401_-_TEKO---1-White-surface-LED-12-18W-3000K-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted