Publicar produtos
TEKO - 1 Black surface LED food 24W meat 56

TEKO - 1 Black surface LED food 24W meat 56

Traduzido por Google,
TEKO é uma luminária de superfície preta com aparência contemporânea e LED integrado, projetada para projetos de restauração de iluminação ou empresas em geral. Driver não incluído, mas necessário. O módulo LED FOOD indicado para carnes acentua o vermelho e o rosa dos alimentos, respeitando também os diferentes tons de branco. Assim, o produto é mostrado dando-lhe uma aparência mais fresca, mas sem distorcer as cores. A versão 56° é ideal para uma iluminação mais geral nesses locais ou como iluminação de destaque em curtas distâncias.
Especificação
  • Reference: 050402402

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174771

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1500lm

    CRI: 70

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

Especificações técnicas
  • Ref.ª única050402402_-_TEKO---1-Black-surface-LED-food-24W-meat-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSHADES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)175
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted