Publicar produtos
TEKO - 2 Black surface LED 24-36W 2700K 56

TEKO - 2 Black surface LED 24-36W 2700K 56

Traduzido por Google,
TEKO-2 é uma luminária de superfície preta com aparência contemporânea e LED integrado, projetada para projetos de restauração de iluminação ou empresas em geral. Driver não incluído, mas necessário. A versão 56° é ideal para iluminação em restaurantes e hotéis, mas também em salas de exposição ou museus.
Especificação
  • Reference: 050500202

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174856

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 36W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 2900lm

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 60°

    Total height: 176

    Length: 225

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 235

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005869

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 2,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única050500202_-_TEKO---2-Black-surface-LED-24-36W-2700K-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSHADES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)280
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted