Publicar produtos
FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac

FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac

Traduzido por Google,
FOST CEILING é uma luminária branca com diâmetro de Ø90, temperatura de cor de 4000K, CRI97, ângulo de 18°, potência de 42W e sistema de controle triac. É uma solução de aplicação fixa de teto ideal para todos os tipos de projetos. Enquanto seu design neutro permite integração discreta, seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando a ele uma certa relevância arquitetônica ao mesmo tempo em que possibilita a modificação do feixe ou o controle do brilho. FOST CEILING é uma luminária de montagem em superfície adequada para tetos sem possibilidade de rebaixamento.
Especificação
  • Reference: 0512X4011C-110

    Catalogue: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0512X4011C-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-18deg-4000K-CRI97-triac
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto