Publicar produtos
LED Strip 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

LED Strip 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

Traduzido por Google,
Fita de LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80. A fita mede 5 metros, mas você pode adaptar sua medida fazendo cortes a cada 50 mm.
Especificação
  • Reference: 08050306

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776371798

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,11

Especificações técnicas
  • Ref.ª única08050306_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-2700K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLED Profiles and Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted