Publicar produtos
TREEWOOD Ash tree floor lamp

TREEWOOD Ash tree floor lamp

Traduzido por Google,
Inspirado no design escandinavo dos anos 50, TREEWOOD, projetado por Faro Lab, combina o destaque do calor da madeira com a robustez da estrutura metálica preta. Sua articulação distinta entre as pernas e a base se adapta a grandes espaços e salas de estar. Disponível com uma mesa, este pé de sala de estar com grande presença, tem uma estrutura metálica preta fosca e um abajur de pergaminho. Elegância e praticidade em uma única peça.
Especificação
  • Reference: 20056

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2051

    Body material: Ash tree+Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Ash Tree

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02064

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

    Net weight consolidated item: 5.3

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPapel
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão