Publicar produtos
MOOD RCT Black and wood wall lamp with reader

MOOD RCT Black and wood wall lamp with reader

Traduzido por Google,
MOOD RCT é uma coleção de luminárias de design criadas pela NAHTRANG. Esta luminária de parede para iluminação residencial combina um corpo de metal com uma base de madeira, que dá calor ao ambiente, e um leitor. Design nórdico e dupla função, MOOD RCT é projetado para iluminar quartos e salas de estar. É uma boa opção para hotéis e pode ser instalado em ambos os lados da cama.
Especificação
  • Reference: 20062

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1064348

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00056

    IP: 20

    Power max.(W): 6

    Power max. reader (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 67lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 130

    Length: 370

    Depth: 330

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 200

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.436

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 2.173

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20062_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp-with-reader
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.173
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede