Publicar produtos
LIGGERA Black floor lamp

LIGGERA Black floor lamp

Traduzido por Google,
LIGGERA é uma coleção com um estilo de design linear simples. Este pedestal de sala de estar é inspirado no antigo minimalismo japonês, com formas suaves e naturais que nos lembram a simplificação geométrica do ramo de uma planta. Sua suavidade e leveza fazem com que se adapte a qualquer espaço, integrando-se naturalmente.
Especificação
  • Reference: 20075

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2014

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Matt Black

    Blade finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17466

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1383

    Length: 103

    Depth: 548

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1872

    Gross weight of box Ind. Trawl: 13

    Net weight consolidated item: 12,64

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20075_-_LIGGERA-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)1264
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão