Publicar produtos
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader

    FRAME Old gold/beige wall lamp with reader

    Traduzido por Google,
    FRAME é uma luminária de parede de design da NAHTRANG para iluminação de interiores. Possui um botão integrado na base para facilitar seu uso, é projetada para o quarto e projetos de restauração ou negócios em geral, como quartos de hotel. O acabamento da estrutura é ouro velho e a tela é bege. Devido ao seu leitor de LED, complementa a função de iluminação ambiente com a função de leitura.
    Especificação
    • Reference: 20173-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2017

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 190

      Depth: 280

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,016523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.68

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.54

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL