Publicar produtos
TATAWIN Black table lamp

TATAWIN Black table lamp

Traduzido por Google,
TATAWIN é uma família de luminárias projetada por Adolfo Abejón. O formato da tela lembra a parte superior das casas características de Tataouine, uma cidade localizada no sudeste da Tunísia. Esta luminária de mesa de braço giratório tem uma estrutura de metal preto e um abajur de vidro preto brilhante.
Especificação
  • Reference: 20337-117

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325265

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2047

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 G45

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 575

    Length: 250

    Depth: 454

    Base diameter: 250

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0495535

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

    Net weight consolidated item: 6.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20337-117_-_TATAWIN-Black-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)6.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa