Publicar produtos
TIERRA 520 pendant lamp

TIERRA 520 pendant lamp

Traduzido por Google,
A coleção de luminárias pendentes TIERRA, projetada por Héctor Serrano, combina a beleza da natureza com a inovação da impressão 3D. Sua tela é feita com PLA (bioplástico de origem vegetal); misturada com celulose de pinho reciclada que lhe dá uma textura aleatória e ideal, dando-lhe um caráter artesanal. As formas desta coleção evocam o calor dos favos de mel de forma sutil e sintética, que quando acesas se transformam em esculturas luminosas graças à sua característica translúcida. A luminária TIERRA 520 pode ser colocada individualmente ou combinada com o resto dos modelos da coleção, para criar composições que enchem o espaço de luz e presença.
Especificação
  • Reference: 20402

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356818

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2048

    Body material: Steel

    Screen material: PLA+Pine cellulose

    Body finish: Black

    Screen finish: Natural

    Blade finish: Natural

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17478

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.05

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20402_-_TIERRA-520-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCelulose
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto