Publicar produtos
STUDIO Black table lamp

STUDIO Black table lamp

Traduzido por Google,
A coleção STUDIO projetada pela Nahtrang é inspirada em linhas e elementos simples, clássicos, mas únicos. Essas luminárias incorporam a herança clássica dos anos 1950 em um contexto contemporâneo. A principal característica é o grampo de cabo, que mantém o formato mimético de um galho de árvore e o torna especial e único. Esta luminária de mesa preta foi projetada para se adaptar a diferentes necessidades de iluminação em casa ou em espaços de trabalho.
Especificação
  • Reference: 28251

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776348684

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 5113

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 180

    Depth: 297

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025947

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

    Net weight consolidated item: 1,48

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28251_-_STUDIO-Black-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)148
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa