Publicar produtos
AKANE 595 Beige table lamp

AKANE 595 Beige table lamp

Traduzido por Google,
AKANE é uma coleção de luminárias de design espanhol de Pepe Llaudet para iluminação de interiores. Feita de metal com difusor de papiro, é inspirada na cultura oriental, daí a escolha dos materiais. Composta por uma luminária de mesa pequena e uma luminária de mesa grande que também podem ser usadas como elementos de pé. Esta luminária de mesa com um estilo simples e clássico é ideal para iluminar a sala de estar. Este produto é feito na Espanha.
Especificação
  • Reference: 28371

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062061

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2955

    Screen material: Parchment

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 595

    Length: 485

    Depth: 485

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 475

    Individual box width (MM): 550

    Length individual box (MM): 661

    Volume Box Ind. Trawl: 0.172686

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3

    PCS: 4

    Net weight consolidated item: 2.4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28371_-_AKANE-595-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa