Publicar produtos
1968 Wood table lamp

1968 Wood table lamp

Traduzido por Google,
1968 é um design de Jordi Busquets. Inspirada nas primeiras televisões dos anos 1960, esta reinterpretação homenageia o artesanato e a beleza da sobriedade. Feito de madeira e suportes impressos em 3D, este modelo une tradição e modernidade. Diferentes elementos trabalhados acabam configurando esta luminária de design de fabricação espanhola.
Especificação
  • Reference: 28372

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 2835

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 365

    Length: 420

    Depth: 230

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 470

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0564

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 200

    Net weight consolidated item: 2.24

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.24
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa