Publicar produtos
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp

    LE VITA Black pendant lamp

    Traduzido por Google,
    Chega a versão preta da coleção LE VITA. Uma série de luminárias de design criadas pela Nahtrang. Seu design é delicado e simples e combina o difusor de vidro com as linhas finas de sua estrutura. Este pendente de design é perfeito para iluminar diferentes ambientes em sua casa.
    Especificação
    • Reference: 29696

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178878

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Ceiling

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 14

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 1030

      Depth: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 3

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 1105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042543

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 3.06

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29696_-_le-vita-led-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL