Publicar produtos
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable

    LE VITA Black table lamp dimmable

    Traduzido por Google,
    Chega a versão preta da coleção LE VITA. Uma série de luminárias de design criadas pela Nahtrang. Seu design é delicado e simples e combina o difusor de vidro com as linhas finas de sua estrutura. Esta luminária de mesa de design é perfeita para iluminar diferentes ambientes em sua casa. Possui o sistema Touch Lamp e três intensidades.
    Especificação
    • Reference: 29697

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178892

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Table

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 580

      Length: 150

      Depth: 200

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 750

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027075

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.6

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 2.4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29697_-_le-vita-led-black-table-lamp-dimmable
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL