Publicar produtos
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W

    TREE Black floor lamp 60W

    Traduzido por Google,
    Ilumine sua casa com esta luminária de chão de sala de estar de design contemporâneo feita de aço e abajur de tecido. Design de: Estudi Ribaudí
    Especificação
    • Reference: 29868

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017122

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1675

      Length: 360

      Depth: 360

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 440

      Length individual box (MM): 850

      Volume Box Ind. Trawl: 0.16456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.8

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 4.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29868_-_tree-black-floor-lamp-60w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL