Publicar produtos
VESPER 600 Brown pendant lamp

VESPER 600 Brown pendant lamp

Traduzido por Google,
VESPER é uma série de luminárias de design concebidas com a ideia de sintetizar o conceito de iluminação de interiores, com as quais você pode iluminar diferentes ambientes da sua casa. As luminárias da série são compostas por dois corpos principais que brincam com o conceito cheio/vazio e darão um toque moderno à iluminação da casa.
Especificação
  • Reference: 29987

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: #N/A

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2280

    Length: 600

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 683

    Volume Box Ind. Trawl: #N/A

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3.68

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes