Publicar produtos
SABANA Beige wall lamp with LED right reader

SABANA Beige wall lamp with LED right reader

Traduzido por Google,
SABANA é uma luminária de design de Pepe Llaudet inspirada no African Lodge para iluminação de interiores. Esta luminária de parede com leitor de LED colocada à direita é feita de aço com uma cúpula de tecido. Esta luminária de parede é ideal para iluminação decorativa e funcional dos seus cantos de leitura favoritos.
Especificação
  • Reference: 29992

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062344

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 998304

    Fixing: Wall

    Series: 2698

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00001

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Power max. reader (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 490

    Length: 180

    Depth: 214

    Base diameter: 50

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02115

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.45

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.2325

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29992_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-right-reader
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.2325
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede