Publicar produtos
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp

    BRUME Anthracite pendant lamp

    Traduzido por Google,
    BRUME é uma coleção de iluminação para banheiros projetada por Alex&Manel Lluscà. O design desta luminária pendente é simples e elegante graças à composição de seus abajures. O exterior é feito de vidro transparente e o interior é opaco. Ideal para iluminação geral de banheiros.
    Especificação
    • Reference: 40078

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Ceiling

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1190

      Length: 80

      Depth: 80

      Total diameter: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 142

      Length individual box (MM): 142

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006452

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.98

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL