Publicar produtos
RING Grey spotlight

RING Grey spotlight

Traduzido por Google,
RING é uma coleção de luminárias de design de Alex & Manel Lluscà. É composta por holofotes multiarticulados com uma, duas e três luzes em três acabamentos diferentes. Este holofote cinza com tecnologia LED é feito de metal. RING é uma coleção de luminárias que dará um certo toque retrô à iluminação interna da casa.
Especificação
  • Reference: 40551

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776061903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2655

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 85

    Depth: 135

    Base diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001296

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 576

    Net weight consolidated item: 0.2975

Especificações técnicas
  • Ref.ª única40551_-_RING-Grey-spotlight
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.2975
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted