Publicar produtos
RING Matt nickel spotlight

RING Matt nickel spotlight

Traduzido por Google,
RING é uma coleção de luminárias de design de Alex & Manel Lluscà. É composta por holofotes multiarticulados com uma, duas e três luzes em três acabamentos diferentes. Esses holofotes com tecnologia LED são feitos de metal. RING é uma coleção de luminárias que darão um certo toque retrô à iluminação interna da casa.
Especificação
  • Reference: 40552

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776061910

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 2655

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 85

    Depth: 135

    Base diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001296

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 576

    Net weight consolidated item: 0,35

Especificações técnicas
  • Ref.ª única40552_-_RING-Matt-nickel-spotlight
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted