Publicar produtos
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp

    LOKE Chrome recessed lamp

    Traduzido por Google,
    LOKE é a versão mais recente do nosso flexo, agora embutido. A fonte de iluminação é LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Feito de alumínio e vidro. Esta lâmpada embutida LED é ideal para iluminar espaços de leitura em salas de estar e quartos. Também disponível na versão de montagem na parede (ref. 40994) e flexo com grampo (ref. 40995).
    Especificação
    • Reference: 40996

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003672

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,329

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0,234

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosRECESSED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL